Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²
- Art. nr.:
- SV 9640207
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 974 mm²
- Längd
- 451 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,95 kg
- Bruttovikt
- 3,98 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,984
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177940239
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 451 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions