Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Art. nr.: SV 9640237

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²

Art. nr.:
SV 9640237
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
651 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,5 kg
Bruttovikt
5,76 kg
Kopparandel (kg/st)
5,751
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj