Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9640266
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 974 mm²
- Längd
- 891 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,76 kg
- Bruttovikt
- 7,88 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 7,88
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569317
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 891 mm Maxi-PLS 1600
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions