Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Art. nr.: SV 9640267

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²

Art. nr.:
SV 9640267
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
851 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
7,44 kg
Bruttovikt
7,54 kg
Kopparandel (kg/st)
7,518
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177940246
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj