Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Art. nr.: SV 9640297

Mått: 45 × 45 mm, skentvärsnitt: 974 mm², för kabelanslutningssystem till 1 900 A

Art. nr.:
SV 9640297
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
1 051 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,2 kg
Bruttovikt
9,3 kg
Kopparandel (kg/st)
9,284
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177940208
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 1051 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 974 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj