Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Art. nr.: SV 9640306

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²

Art. nr.:
SV 9640306
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
1 125 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,95 kg
Bruttovikt
9,95 kg
Kopparandel (kg/st)
9,95
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177569348
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 1125 mm Maxi-PLS 1600
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj