Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Art. nr.: SV 9640365

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²

Art. nr.:
SV 9640365
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
75 kg
Bruttovikt
86 kg
Kopparandel (kg/st)
21,21
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 2400 mm Maxi-PLS 1600
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj