Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45

Art. nr.: SV 9640241

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 1354 mm²

Art. nr.:
SV 9640241
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
1 354 mm²
Längd
725 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,58 kg
Bruttovikt
8,74 kg
Kopparandel (kg/st)
8,74
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177569393
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 491 mm Maxi-PLS 2000
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj