Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 1354 mm²
- Art. nr.:
- SV 9640301
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 1 354 mm²
- Längd
- 1 125 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 13,56 kg
- Bruttovikt
- 13,59 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 13,56
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569454
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 1091 mm Maxi-PLS 2000
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions