Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45

Art. nr.: SV 9640311

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 1354 mm²

Art. nr.:
SV 9640311
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
1 354 mm²
Längd
1 199 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
14,22 kg
Bruttovikt
14,22 kg
Kopparandel (kg/st)
14,45
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 1125 mm Maxi-PLS 2000
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj