Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45

Art. nr.: SV 9649360

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 1354 mm²

Art. nr.:
SV 9649360
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
1 354 mm²
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
127,48 kg
Kopparandel (kg/st)
28,93
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177401662
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, bar cross-section: 1354 mm²
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj