Mått: 60 × 60 mm, tvärsnittsarea: 2323 mm²
- Art. nr.:
- SV 9650241
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 2 323 mm²
- Längd
- 725 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 14,999 kg
- Bruttovikt
- 15 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 14,99
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 725 mm Maxi-PLS 3200
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions