Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9650261
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 2 323 mm²
- Längd
- 891 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18,42 kg
- Bruttovikt
- 18,44 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 18,42
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 891 mm Maxi-PLS 3200
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions