Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 60

Art. nr.: SV 9650271

Mått: 60 × 60 mm, tvärsnittsarea: 2323 mm²

Art. nr.:
SV 9650271
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
2 323 mm²
Längd
925 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
19,12 kg
Bruttovikt
19,235 kg
Kopparandel (kg/st)
19,12
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 925 mm Maxi-PLS 3200
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj