Mått: 60 × 60 mm, tvärsnittsarea: 2323 mm²
- Art. nr.:
- SV 9659360
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 2 323 mm²
- Längd
- 2 400 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 226,32 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 49,61
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions