Kopparrulle för Maxi-PLS samlingsskenor och flatkopparskenor

Art. nr.: SV 9676505

För Maxi-PLS och flatkopparskenor, kan användas som universellt distansstycke.

Art. nr.:
SV 9676505
Produktbeskrivning
Kan användas som distansstycke.
Material
E-Cu
Diameter
50 mm
Ø hole
13 mm
Höjd
20 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,28 kg
Bruttovikt
1,316 kg
Kopparandel (kg/st)
0,33
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Kopparrullar, H: 20 mm ø 50 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Manual