Kontaktdel för anslutningsvinkel

Art. nr.: SV 9676540

För borrningsfri förbindning av anslutningsvinklar och förbindningssatser till Flat-PLS samlingsskenesystem.

Art. nr.:
SV 9676540
Produktbeskrivning
För förbindning av anslutningsvinklar med samlingsskenesystem.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
For Busbar width
100 mm
Skenor per ledare
3
4
Observera:
Skruvarna som medföljer i leveransen används för att fixera kontaktstyckena mot samlingsskenorna
Skruvar för fastsättning av anslutningsvinkeln ingår inte i leveransen
Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått + (antal delledare × 10)
Antal skruvar per vinkel: Vid 2 delledare per ledare: 2 st. och vid 3 respektive 4 delledare per ledare: 4 st.
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS
Fastsättningsmått
40 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2 kg
Bruttovikt
2,018 kg
Kopparandel (kg/st)
1,75
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177602762
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Kontaktdel E-Cu, BH: 100x20 mm för 3 eller 4 skenor, (Flat-PLS)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj