För samlingsskenor av flatkoppar med ökad kortslutningshållfasthet eller för mekanisk stabilisering av samlingsskenepaket.
- Art. nr.:
- SV 9676019
- Produktbeskrivning
- För mekanisk stabilisering av samlingsskenepaket. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
- Material
- Rostfritt stål
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
- Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
- Fastsättningsmått
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,118 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskeneklor, för 4 samlingsskenor H: 10 mm (Flat-PLS)
- Godkännanden
- CSA + CSAus
- Dokumentation
- Manual