För direktanslutning av rundledare 95–300 mm² (en- eller flertrådiga).
- Art. nr.:
- SV 9676730
- Produktbeskrivning
- För anslutning av runda ledare till en fördelarsamlingsskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
- Material
- Anslutningsklämma: Mässing, förtennad
Samlingsskeneklo: Rostfritt stål - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
- Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
- Skenor per ledare
- 2
- Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Fastsättningsmått
- 60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,327 kg
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Direktanslutningsklämm r, anslutning rundledartvärsnitt 95-300 mm, (Flat-PLS 60/100), exklusive skruv
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions