För anslutning av flatkopparskenor med lameller.
- Art. nr.:
- SV 9676749
- Produktbeskrivning
- För anslutning av laminerade kopparskenor till en fördelarsamlingsskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
- Material
- Anslutningsplåt: E-Cu
Tryckstycke: Rostfritt stål
Samlingsskeneklo: Rostfritt stål - Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
- Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
- Skenor per ledare
- 2
- Fastsättningsmått
- 50 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 100 x 20 mm
- Passar för laminerade kopparskenor
- Antal: 2
Med antal lameller: 10
Med lamellbredd: 100 mm
Med lamelltjocklek: 1 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,62 kg
- Bruttovikt
- 0,639 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,27
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsplattor, spännområde BH: 100x20 mm (Flat-PLS)
- Dokumentation
- Safety instructions