Anslutningsplåt för kabelsko

Art. nr.: SV 9676700

För anslutning av kabelskor till ett Flat-PLS samlingsskenesystem med 2–4 skenor per ledare.

Art. nr.:
SV 9676700
Produktbeskrivning
För anslutning av kabelskor till en fördelarsamlingsskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
Material
Anslutningsplåt: E-Cu, förnicklad
Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
Gängstift
Montagekrav
Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
Skenor per ledare
2
Dimension
Gänga: M12
Fastsättningsmått
20 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,612 kg
Kopparandel (kg/st)
0,49
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177625754
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Anslutningsplåtar, med bultar M12, (Flat-PLS)
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Quick guide
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj