Anslutningsplåt för kabelsko

Art. nr.: SV 9676714

F�r anslutning av kabelskor till ett Flat-PLS samlingsskenesystem med 2?4 skenor per ledare.
Art. nr.:
SV 9676714
Produktbeskrivning
För anslutning av kabelskor till en fördelarsamlingsskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
Material
Anslutningsplåt: E-Cu, förnicklad
Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
Montagekrav
Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
Number of studs
2
Dimension
Gänga: M10
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,25 kg
Bruttovikt
0,26 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Technical Data sheet