För fastsättning av direktanslutningsplinten, anslutningsplåten, samlingsskeneklon eller anslutningssatsen vid samlingsskenesystem med flatkopparskenor.
- Art. nr.:
- SV 9676816
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskeneklon eller anslutningskomponenter vid ett samlingsskenesystem av flatkoppar.
- Material
- Rostfritt stål
- Dimension
- Gänga: M10
Längd på gänga: 160 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,884 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177626300
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Skruvförbindningar, M10x160 mm