För fastsättning av montagekomponenter eller anslutning av samlingsskenor.
- Art. nr.:
- SV 9686810
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av NH-säkringsfrånskiljarlister och NH-frånskiljarlister (185 mm) eller för anslutning av samlingsskenor. Avsedd för samlingsskenesystem med flatkoppar 50 x 10 mm.
- Material
- Stålplåt, förzinkad
- Montagekrav
- Anslutningssatsen går endast att använda till påbyggnadskomponenter med skruvfastsättning
- NH-säkringsfrånskiljarlister Vid användning av samlingsskenor måste skruvarna vara 2 x 50 x 10 mm = 35 mm och 4 x 50 x 10 mm = 55 mm
- Observera:
- Skruvar ingår inte i leveransen
- Dimension
- Gänga: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,114 kg
- Bruttovikt
- 0,129 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
- Dokumentation
- Manual