Fyllnadsstycken för anslutningssats

Art. nr.: SV 9686820

Art. nr.:
SV 9686820
Produktbeskrivning
Vid användning av påbyggnadskomponenter på ett samlingsskenesystem med 4 delledare per fas behövs även ett fyllnadsstycke mellan delledarna.
Material
E-Cu
Längd
110 mm
Tvärsnittsarea
25 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,678 kg
Bruttovikt
0,68 kg
Kopparandel (kg/st)
0,076
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions