För anslutning av laminerade kopparskenor till ett huvudsamlingsskensystem av flatkoppar.
- Art. nr.:
- SV 9686750
- Produktbeskrivning
- För anslutning av laminerade kopparskenor till en huvud- eller samlingsskenor av flatkoppar.
- Material
- E-Cu
- Ytbehandling
- Koppar-tennlegering
- Observera:
- Ett tryckstycke krävs också för att kontaktera de laminerade kopparskenorna till samlingsskenor
- Skruvar ingår inte i leveransen
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,311 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV anslutningsplatta för laminerad kopparskena, BH: 100 x 152 mm
- Dokumentation
- Manual