- Art. nr.:
- SV 9686720
- Material
- Klämmplatta: rostfritt stål
- Observera:
- Anslutningsplåt 9686.750 krävs också för anslutning till samlingsskenor
- Vid användning av två laminerade kopparskenor ovanpå varandra är det nödvändigt att använda klämmplattan
- Skruvar ingår inte i leveransen
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 32 x 20 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,24 kg
- Bruttovikt
- 0,252 kg
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177981393
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV Klämmplatta för laminerad kopparskena, anslutningsutrymme BH: 32 × 20 mm