Plint för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9686730

E-Nummer: E2508025

För fastsättning av laminerade kopparskenor på en huvud- eller samlingsskena av flatkoppar.

Art. nr.:
SV 9686730
Material
Klämmplatta: rostfritt stål
Observera:
Anslutningsplåt 9686.750 krävs också för anslutning till samlingsskenor
Vid användning av två laminerade kopparskenor ovanpå varandra är det nödvändigt att använda klämmplattan
Skruvar ingår inte i leveransen
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
63 x 20 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,342 kg
Bruttovikt
0,358 kg
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177981386
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV Klämmplatta för laminerad kopparskena, anslutningsutrymme BH: 63 × 20 mm