Insatsmuttrar M12

Art. nr.: SV 3591060

Räfflade muttrar för hål i samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 3591060
Produktbeskrivning
Räfflade muttrar för samlingsskenor E-Cu.
Ø hole
14,5 mm
Förpackningsenhet
30 st.
Nettovikt
0,24 kg
Bruttovikt
0,283 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Produktbeskrivning
SV Insatsmuttrar, M12, håldiameter:14,5 mm