Samlingsskena E-Cu, perforerad

Art. nr.: SV 9684006

Art. nr.:
SV 9684006
Produktbeskrivning
Samlingsskenor med integrerad hålning.
Material
E-Cu F30
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimension
Längd: 585 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,58 kg
Bruttovikt
2,68 kg
Kopparandel (kg/st)
2,58
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 585 mm
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions