Samlingsskena E-Cu, perforerad

Art. nr.: SV 9684010

Art. nr.:
SV 9684010
Produktbeskrivning
Samlingsskenor med integrerad hålning.
Material
E-Cu F30
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimension
Längd: 985 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,38 kg
Bruttovikt
4,4 kg
Kopparandel (kg/st)
4,38
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177951211
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 985 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions