Med integrerad hålning.
- Art. nr.:
- SV 9685544
- Material
- E-Cu med tennbeläggning
- Dimension
- Längd: 300 mm
- Tvärsnittsarea
- 40 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,1 kg
- Bruttovikt
- 2,12 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,07
- Tullvarukod
- 74071000
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN-samlingsskena E-Cu förtennad, BH: 40x10 mm L: 300 mm