Samlingsskena E-Cu, perforerad, förtennad

Art. nr.: SV 9685006

Art. nr.:
SV 9685006
Produktbeskrivning
Samlingsskena med integrerad hålning.
Material
E-Cu med tennbeläggning
Tvärsnittsarea
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimension
Bredd: 50 mm
Höjd: 10 mm
Längd: 585 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,608 kg
Kopparandel (kg/st)
2,6
Tullvarukod
74071000
Produktbeskrivning
SV samlingsskena E-Cu förtennad, med integrerad hålning, BH: 50x10 mm, L: 585 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)