Samlingsskenor CUPONAL

Art. nr.: SV 3586020

Kopparklädda samlingsskenor i aluminium.

Art. nr.:
SV 3586020
Produktbeskrivning
Samlingsskenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsskenehållare 9340.000/9340.050.
Material
Aluminium
Koppar
Märkström max.
493 A
Observera:
Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C
Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
30 mm x 10 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
7,5 kg
Bruttovikt
9,2 kg
Kopparandel (kg/st)
1,05
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177686588
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV samlingsskenor CUPONAL, BH: 30x10 mm L: 2400 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj