Längsförbindningssats E-Cu för ihopbyggnad av samlingsskenor

Art. nr.: SV 9686200

För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.

Art. nr.:
SV 9686200
Utförande
för huvudsamlingsskena 30 × 10 mm
Produktbeskrivning
För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
195 mm
Skenor per ledare
2
4
Tvärsnittsarea
60 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,026 kg
Bruttovikt
1,193 kg
Kopparandel (kg/st)
1,026
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV longitudinal connector, height 60 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 30 x 10 mm
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Manual
Quick guide
Safety instructions