För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.
- Art. nr.:
- SV 9686250
- Utförande
- för huvudsamlingsskena 50 × 10 mm
- Produktbeskrivning
- För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 199 mm
- Skenor per ledare
- 2
4 - Tvärsnittsarea
- 100 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,72 kg
- Bruttovikt
- 1,92 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,703
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV longitudinal connector, height 100 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 50 x 10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions