Längsförbindningssats E-Cu för ihopbyggnad av samlingsskenor

Art. nr.: SV 9686260

För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.

Art. nr.:
SV 9686260
Utförande
för huvudsamlingsskena 50 × 10 mm
Produktbeskrivning
För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp.
Material
E-Cu
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
195 mm
Skenor per ledare
1
Tvärsnittsarea
55 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,939 kg
Bruttovikt
1,107 kg
Kopparandel (kg/st)
0,939
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions