Samlingsskenehållare Flat-PLS

Art. nr.: SV 9676004

För utbyggnad av samlingsskenesystem av flatkopparskenor.

Art. nr.:
SV 9676004
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Vid användning av endast 1, 2 eller 3 skenor ska man sätta fyllnadsstycken på de tomma skenplatserna.
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 100
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Tvärsnittsarea
100 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,258 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, Flat-PLS 100, för samlingsskenor BH: 80/100x10 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj