Samlingsskenehållare för stabilisatorskena

Art. nr.: SV 9676021

För utbyggnad av samlingsskenesystem av flatkopparskenor med ökad kortslutningshållfasthet.

Art. nr.:
SV 9676021
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Vid användning av endast 1, 2 eller 3 skenor ska man sätta fyllnadsstycken på de tomma skenplatserna.
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 100
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Tvärsnittsarea
100 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,34 kg
Bruttovikt
1,345 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177600898
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, Flat-PLS 100, för samlingsskenor BH: 80/100x10 mm (stabilisatorskena)
Godkännanden
ABS
CSA + CSAus
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj