Distansstycke

Art. nr.: SV 9676007

Vid användning av samlingsskenor med mindre bredd ska distansstycken användas för att jämna ut skillnaderna i bredd mellan hållarens kammare.

Art. nr.:
SV 9676007
Position of the bar system in the functional space
2
1
2
Observera:
Vid en skenbredd på < 60 mm vid Flat-PLS 60 eller < 100 mm vid Flat-PLS 100 ska man använda distansstycket.
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 60
Flat-PLS 100
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Flatkopparskenor
Flatkopparskenor
Passar för samlingsskenor
Bredd: 40, 50, 80
Höjd: 10, 10, 10 mm
Förpackningsenhet
16 st.
Nettovikt
0,064 kg
Bruttovikt
0,081 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177599437
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Distansstycken, för samlingsskenehållare, SV 9676002/004/020/21, för samlingsskenor BH: 40/50/80x10 mm
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register