För uppbyggnad av vertikala fördelarsamlingsskenesystem. För samlingsskena på 30 × 5 och 30 × 10 mm.
- Art. nr.:
- SV 9686100
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av vertikala fördelarsamlingsskenesystem (2 × 30 × 10 mm, 3-/4-poliga, 70 mm centrumavstånd) eller samlingsskenesystem (30 x 5/10 mm, 3-/4-poliga, 60 mm centrumavstånd) med RiLine-komponenter i modulära utmatningsfält.
- Material
- Duroplastisk plast
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- Liknar RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- 30 x 5/10 mm
- 30 × 10 mm
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 60 mm
- 70 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,24 kg
- Bruttovikt
- 1,32 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenhållare, 4-polig, 70 mm, för E-Cu 30 x 5/10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions