Ljusbågsats, klass A för VX

Art. nr.: SV 9686410

För uppfyllande av ljusbågsklass A.

Art. nr.:
SV 9686410
Utförande
för VX med två dörrar
Produktbeskrivning
För uppfyllande av ljusbågsklass A (personskydd) enligt IEC/TR 61 641. Lämplig för två kapslingssystemfält
Material
Stål
Plast
Leveransens omfattning
4 tryckpluggar för takplåt
4 varningsdekaler
Certifikat
Inkl. fastsättningsmaterial
28 hållare för platta delar
2 hålpluggar för takplåt
4 förstärkningar för dörrspanjonettlås
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,426 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177962675
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
SV arcing fault kit, class A, for 2-door VX Enclosure
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
Dokumentation
Manual