Ljusbågsats, klass B för VX

Art. nr.: SV 9686420

För uppfyllande av ljusbågsklass B.

Art. nr.:
SV 9686420
Utförande
För systemuppbyggnad för samlingsskenor i takområdet
Produktbeskrivning
För uppfyllande av ljusbågsklass B (person- och anläggningsskydd) enligt IEC/TR 61 641. Lämplig för ett kapslingssystemfält
Material
Stål
Plast
Silikon
Leveransens omfattning
2 plåtkåpor
2 fästplåtar för offeranoder
Certifikat
Inkl. fastsättningsmaterial
2 plåtavskiljare
6 offeranoder
8 tätningar
8 plastkåpor
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,95 kg
Bruttovikt
6,08 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
Godkännanden
Lloyds Register
Dokumentation
Manual