För uppfyllande av ljusbågsklass B.
- Art. nr.:
- SV 9686430
- Utförande
- För systemuppbyggnad för samlingsskenor i bakre planet
- Produktbeskrivning
- För uppfyllande av ljusbågsklass B (person- och anläggningsskydd) enligt IEC/TR 61 641. Lämplig för ett kapslingssystemfält
- Material
- Stål
Plast
Silikon - Leveransens omfattning
- 2 plåtkåpor
2 fästplåtar för offeranoder
Certifikat
Inkl. fastsättningsmaterial
8 offeranoder
6 tätningar
6 plastkåpor - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,2 kg
- Bruttovikt
- 9,52 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177962828
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivning
- SV arcing fault kit, class B, for VX rear area
- Dokumentation
- Manual