Samlingsskenehållare för ihopbyggnad av samlingsskenor (takområde)

Art. nr.: SV 9686030

För ihopbyggnad av samlingsskenesystem i taket från skåp till skåp.

Art. nr.:
SV 9686030
Produktbeskrivning
För ihopbyggnad av 3- eller 4-poliga samlingsskenesystem av flatkoppar i takområdet från skåp till skåp.
Material
Duroplastisk plast
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
50 × 10 mm
Samlingsskenornas mellanavstånd
80 mm
Montagekrav
För varje fas är det möjligt att installera max. fyra samlingsskenor (enskilda ledare)
För fastsättning av samlingsskenehållaren på skåpprofilen behövs korgmuttern (M8) 4165.500
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177935655
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Info sheet
Manual
Safety instructions