Samlingsskenehållare för genomföring för samlingsskenor (bakre plan)

Art. nr.: SV 9686070

För genomföring av samlingsskenesystem i skåpets bakre del.

Art. nr.:
SV 9686070
Produktbeskrivning

Material
Duroplastisk plast
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
50 × 10 mm
Samlingsskenornas mellanavstånd
185 mm
Montagekrav
För varje fas är det möjligt att installera max. fyra samlingsskenor (enskilda ledare)
För fastsättning av samlingsskenehållaren på skåpprofilen behövs korgmuttern (M8) 4165.500
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,8 kg
Bruttovikt
3,06 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Dokumentation
Info sheet
Manual
Safety instructions