Samlingsskenehållare för genomföring för samlingsskenor (takområde)

Art. nr.: SV 9686010

För genomföring av samlingsskenesystem i taket.

Art. nr.:
SV 9686010
Material
Duroplastisk plast
Brandklassad enligt UL 94
Färg
Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
30 × 10 mm
Samlingsskenornas mellanavstånd
80 mm
Montagekrav
För varje fas är det möjligt att installera max. fyra samlingsskenor (enskilda ledare)
För fastsättning av samlingsskenehållaren på skåpprofilen behövs korgmuttern (M8) 4165.500
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,8 kg
Bruttovikt
3,98 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
Dokumentation
Info sheet
Manual
Safety instructions