För ihopbyggnad av samlingsskenesystem i den bakre delen från skåp till skåp.
- Artikelnummer:
- SV 9686060
- Produktbeskrivning
- För ihopbyggnad av 3-poliga samlingsskenesystem av flatkoppar i den bakre delen från skåp till skåp.
- Material
- Duroplastisk plast
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- Liknar RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- 50 × 10 mm
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 185 mm
- Montagekrav
- För varje fas är det möjligt att installera max. fyra samlingsskenor (enskilda ledare)
- För fastsättning av samlingsskenehållaren på skåpprofilen behövs korgmuttern (M8) 4165.500
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2,7 kg
- Bruttovikt
- 3,04 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177935679
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV busbar holder (baying), 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentation
- Info sheet
- Manual
- Safety instructions