Apparatadapter klämfäste

Art. nr.: SV 9677700

För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677700
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
nedtill
Installation type
Klämfäste
Poltal
3-polig
Märkström max.
1 000 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan
Påbyggnad på samlingsskenesystemet kan ske med eller utan täckprofil
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 652 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,3 kg
Bruttovikt
15,28 kg
Kopparandel (kg/st)
7,745
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177707092
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klämfäste
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information