För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9677770
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
- För skensystem med centrumavstånd
- 185 mm
- Kabelutgång
- nedtill
- Installation type
- Klämfäste
- Poltal
- 3-polig
- Märkström max.
- 630 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan
- Påbyggnad på samlingsskenesystemet kan ske med eller utan täckprofil
- Dimension
- Bredd: 150 mm
Höjd: 585 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,2 kg
- Bruttovikt
- 6,629 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 3,754
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177802322
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm klämfäste
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions